Superlative

Die Mitarbeiter der Lapp Gruppe verwirklichen jedes Jahr in vielen Projekten unglaubliche Rekorde und Superlativen. Sehen Sie selbst!

 

 

> 100 Anzahl der Patente, die seit 1957 von Lapp angemeldet wurden
0,18 Kleinster Durchmesser eines Kupferdrahts, der in Produkten von Lapp Kabel verwendet wird
2.580 v. CHr. Ältester Einsatzort von ÖLFLEX®: Cheops-Pyramide in Gizeh
30 cm Größter Durchmesser eines Lapp Kabels
5.100 ü. NN. Der bisher weltweit höchste Einsatzort für Lapp Kabel war im K2-Basis-Lager im Himalaya
-46° C Niedrigste gemessene Temperatur mit Leitungen von Lapp bei der Himalaya-Expedition im Winter 2003, bevor das Thermometer einfrohr
700° C Temperaturwert, mit dem Lapp Kabel auf Hitzebeständigkeit geprüft werden
34.000 km Gesamtlänge der Kabel, die für den Bau der neuen Metro in Neu-Delhi bestellt wurden
40.139 Anzahl der Produkte im weltweiten Lieferprogramm von Lapp