B.Eng., Wirtschaftsingenieurwesen – Elektrotechnik

#WINGET – B.Eng., Wirtschaftsingenieurwesen/ET

Ausbildungsunternehmen: U.I. Lapp GmbH 1

Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, Studienrichtung: Elektrotechnik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), Fakultät Technik (Standort: Stuttgart) gliedert sich in eine solide Grundausbildung mit betriebswirtschaftlichen und technischen Komponenten. Abgerundet wird dies durch praxisbezogene Inhalte aus Informatik, Recht und Fremdsprachen. Nicht zuletzt werden die notwendigen Soft Skills wie Präsentationstechniken, Verhandlungs- und Mitarbeiterführung trainiert. Das facettenreiche duale Studium ermöglicht Dir einen optimalen und zukunftsorientierten Berufseinstieg in unserem Unternehmen.

Hauptaufgabenfelder: 

  • Allgemeine BWL
  • Qualitätsmanagement
  • Projektmanagement
  • Produktmanagement
  • Technischer Vertrieb
  • Technischer Einkauf
  • Produktentwicklung/Konstruktion 

Ausbildungsdetails: 

Ausbildungsdauer: grundsätzlich 3 Jahre (6 Semester)
Ausbildungsstart: jährlich zum 1. September im Betrieb / ab Ende November an der DHBW (Theorie)
Theorie / Praxis: wechselnde Theorie- und Praxisphasen von etwa 12-wöchiger Dauer
Abschluss: Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Ausbildung bei LAPP: GARP Grundausbildung 8 Wochen vor Beginn der ersten Theoriephase; Durchlauf verschiedener Abteilungen (lt. Studieninhalten + lappspezifisch), Mitarbeit bei Projekten, Unterstützung auf Messen, Schulungswochen, Auslandsentsendung u.v.m.; Schreiben von 3 Projektarbeiten (T1000/2000/3000), einer wissenschaftlichen Arbeit (T3100) sowie der Bachelorthesis (T3300) am Ende

 

Voraussetzungen: 

  • sehr gutes bis gutes Abitur oder Fachhochschulreife (hier: + Studierfähigkeitstest)
  • gute Fremdsprachenkenntnisse
  • fundiertes Wissen in Mathematik und Physik
  • logisches Denkvermögen
  • Teamfähigkeit
  • Freundlichkeit
  • Engagement und Eigeninitiative
  • Belastbarkeit

Weiterbildungsmöglichkeiten: 

  • Masterstudiengänge

 

 

( Ein Unternehmen der LAPP Gruppe)

Bild Ausbildung Mit uns in eine LAPPtastische Zukunft starten